??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EC0706: Anschlussstecker AMP 40-polig; Gehäusewerkstoffe PBT-GF30; IP 67; (Nur
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussstecker AMP 40-polig; Gehäusewerkstoffe PBT-GF30; IP 67; (Nur in Verbindung mit Einzeladerabdichtung (nicht im Lieferumfang enthalten))
BN
Bestellnummer
EC0706
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ecomatDisplay/Plug/40 pin
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注