??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
148-00200
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T50SOSEC12E
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 160x4,6 noir
LAENGEL
Longueur (L)
160.0 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
15.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
11.0 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
1.35 mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
35.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
1.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
1.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
3.0 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
180 N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6, hautes températures (PA66HS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C, (+145 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
6000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques