ECCSKB-D5-H7-V2-T1-L3
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
28-垫圈-轴环-垫片
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t7/eccss-1515.prj},{NB=ECCSKB-D5-H7-V2-T1-L3},{CODE=ECCSKB},{TYPE=ptj},{MAT=SKS3},{SUR=fai hei},{HRD=55HRC~},{D=5.0},{DX=[5:20/0.5],[21:60/1]},{H=7.0},{V=2.0},{T=1.0},{L=3.0},{ZJGVKC= },{ZJGDHKC= },{ZJGTCB=},{ZJGTSA= },{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221973.html},{C=0.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
ECCSKB
ECCSKB
TYPE
类型
普通级
普通级
MAT
材质
SKS3
SKS3
SUR
表面处理
发黑
发黑
HRD
硬度
55HRC~
55HRC~
D
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
H
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
V
V尺寸3以上时,最小单位0.5mm
T
最小单位0.1mm
L
最小单位0.1mm
ZJGVKC
变更内径公差
N/A(不加工)
N/A(不加工)
VKCDX
改变内径公差DV
0.0
ZJGDHKC
变更外径公差
BU
BU
DHKCDX
改变外径公差DV
0.0
ZJGTCB
变更普通级公差
N/A(不加工)
TCB(变更负公差)
TCC(变更正公差)
TCD(变更零·负公差)
TCE(变更零·正公差)
N/A(不加工)
TCB(变更负公差)
TCC(变更正公差)
TCD(变更零·负公差)
TCE(变更零·正公差)
TTCB
变更普通级公差t
ZJGTSA
变更精密级公差
N/A(不加工)
N/A(不加工)
TTSA
变更精密级公差t
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603221973.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸