ECS-12-05005-EM1NNNNN-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Slider type low dust generation - ECS-FP1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/ecs/ecs_12_asmtab.prj},{NB=ECS-12-05005-EM1NNNNN-FP1(0)},{MODEL=ECS},{A=12},{B=05},{C=50},{POS=0},{D=E},{E=M},{F=1},{G=N},{H=N},{I=N},{J=N},{K=N},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../electric_actuator/ecs_series/ecs_12/assemblies/ecs_12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
기종 형번
ECS
A
보디 사이즈
12
B
나사 리드
05 : 5mm
10 : 10mm
16 : 16mm
20: 20mm
05 : 5mm
10 : 10mm
16 : 16mm
20: 20mm
C
스트로크
005 : 50mm
010 : 100mm
015 : 150mm
020 : 200mm
025 : 250mm
030 : 300mm
035 : 350mm
040 : 400mm
045 : 450mm
050 : 500mm
055 : 550mm
060 : 600mm
065 : 650mm
070 : 700mm
075 : 750mm
080 : 800mm
085 : 850mm
090 : 900mm
095 : 950mm
100 : 1000mm
105 : 1050mm
005 : 50mm
010 : 100mm
015 : 150mm
020 : 200mm
025 : 250mm
030 : 300mm
035 : 350mm
040 : 400mm
045 : 450mm
050 : 500mm
055 : 550mm
060 : 600mm
065 : 650mm
070 : 700mm
075 : 750mm
080 : 800mm
085 : 850mm
090 : 900mm
095 : 950mm
100 : 1000mm
105 : 1050mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
D
모터 취부 방향
E:스트레이트 취부
D:아래쪽 접이 취부
R:우측 접이 취부
L:좌측 접이 취부
B:빌트인 취부
E:스트레이트 취부
D:아래쪽 접이 취부
R:우측 접이 취부
L:좌측 접이 취부
B:빌트인 취부
E
모터 종류
M:미쓰비시
Y : 야스카와전기
P : 파나소닉
F : FANUC
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
C : Dyadic
M:미쓰비시
Y : 야스카와전기
P : 파나소닉
F : FANUC
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
C : Dyadic
F
모터 사이즈
1 : 100W
1 : 100W
G
브레이크
N:없음
N:없음
H
원점 센서
N:없음
A:내측 모터 측
B : 내측 모터 반대측
C : 바깥쪽 모터 측
D:바깥쪽 모터 반대 측
N:없음
A:내측 모터 측
B : 내측 모터 반대측
C : 바깥쪽 모터 측
D:바깥쪽 모터 반대 측
I
리밋 센서
N:없음
N:없음
J
옵션
N: 없음 (본체 취부 방향:표준)
R:그리스니플 오른쪽 방향
L:그리스 니플 왼쪽 방향
N: 없음 (본체 취부 방향:표준)
R:그리스니플 오른쪽 방향
L:그리스 니플 왼쪽 방향
K
옵션2
N:위치 결정 핀 구멍 없음
P: 위치 결정 핀 구멍 있음
N:위치 결정 핀 구멍 없음
P: 위치 결정 핀 구멍 있음
INFOTEXT
정보 텍스트
외경 치수도
LL
L
319
mm
AA
A
150
mm
M
0
N
4
P
150
mm
W
Weight
5.6
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도