ECSSSH-D4-T10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
28-垫圈-轴环-垫片
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t7/ecssch-1511.prj},{NB=ECSSSH-D4-T10},{CODE=ECSSSH},{TYPE=ptj},{SUR=-},{MAT=SUS440C},{HRD=45~50HRC},{D=4.0},{DX=[4:20/0.5],[21:100/1]},{V=0.0},{T=1.0},{ZJGSCWSC=},{SCD=0},{ZJGKC=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221960.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
ECSSSH
ECSSSH
TYPE
类型
普通级
普通级
SUR
表面处理
-
-
MAT
材质
SUS440C
SUS440C
HRD
硬度
45~50HRC
45~50HRC
D
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
V
V尺寸3以上时,最小单位0.5mm
0.0
2.0
2.6
0.0
2.0
2.6
T
最小单位0.1mm
ZJGSCWSC
追加单双面切割
N/A(不加工)
N/A(不加工)
SCD
切割范围
0
0
ZJGKC
键槽避空加工
N/A(不加工)
N/A(不加工)
KCB
键槽避空加工t
0
KCT
键槽避空加工t
0.0
KCDV
键槽避空加工DV
0
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603221960.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸