ECBSU-V2-D4-L10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
28-垫圈-轴环-垫片
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t7/ecmsu-1526.prj},{NB=ECBSU-V2-D4-L10},{CODE=ECBSU},{MAT=S45C},{SUR=fai hei},{V=2.0},{VX=2,2.6,[3:90/0.5]},{D=4.0},{L=10.0},{ZJGC=},{CCWCC=0.0},{ZJGZ=},{ACWAC=0.0},{Q=0},{ZJGL=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222045.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
ECBSU
ECBSU
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
V
V尺寸3以上时,最小单位0.5mm
D
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
74.0
75.0
76.0
77.0
78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
L
最小单位0.1mm
ZJGC
追加工倒角
不变更加工
CC(单侧倒角)
WCC(两侧倒角)
不变更加工
CC(单侧倒角)
WCC(两侧倒角)
CCWCC
倒角单双侧加工
0.0
0.0
ZJGZ
追加工锥度
不变更加工
AC(单侧锥度加工)
WAC(两侧锥度加工)
不变更加工
AC(单侧锥度加工)
WAC(两侧锥度加工)
ACWAC
锥度单双侧加工
0.0
0.0
Q
角度Q
0
0
ZJGL
追加工螺纹孔
不变更加工
不变更加工
VD
螺孔加工螺纹直径
0
VLG
螺孔加工粗牙螺距
0.00
LD
螺孔加工L max
0
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222045.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸