??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
code
MAT
mat
SUR
Surface treatment
V
At V size 3 or above, the minimum unit is 0.5mm
D
The minimum unit below D20 is 0.5mm and the minimum unit above D20 is 1mm
L
The minimum unit is 0.1mm
ZJGC
zjgc
CCWCC
ZJGZ
zjgz
ACWAC
Q
ZJGL
zjgl
VD
0
VLG
0.00
LD
0
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222045.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение