ECUB-GH-V3-D9-L10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
28-垫圈-轴环-垫片
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t7/ecuc-1528.prj},{NB=ECUB-GH-V3-D9-L10},{CODE=ECUB},{TYPE=jmj},{MAT=S45C},{SUR=fai hei},{DTOL=G},{VTOL=H},{V=3.0},{D=9.0},{L=10.0},{ZJGLS=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222051.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
ECUB
ECUB
TYPE
类型
精密级
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
DTOL
D 公差选择
G
H
N
X
G
H
N
X
DTOL1X
D 公差值
-0.005/-0.014
VTOL
V 公差选择
H
N
X
H
N
X
VTOL3X
V 公差选择
+0.010/0
V
最小单位0.5mm
D
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
L
最小单位0.1mm
ZJGLS
追加公差变更
不变更加工
LSB(变更负公差)
LSC(变更正公差)
LSD(变更零负公差)
LSE(变更零正公差)
不变更加工
LSB(变更负公差)
LSC(变更正公差)
LSD(变更零负公差)
LSE(变更零正公差)
LTOL
L 公差变更
±0.01
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222051.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸