ECWB-B-D5-V3-T1
SRD-FA
SRD-FA
t7
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t7/ecwc-1514.prj},{NB=ECWB-B-D5-V3-T1},{CODE=ECWB},{MAT=S45C},{SUR=fai hei},{HRD=-},{TTOL=-B},{D=5.0},{DX=[5:20/0.5],[21:60/1]},{V=3.0},{VX=[3:$VMAX./0.5]},{T=1.0},{TX=[1:10/0.1]},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221969.html},{COLOR=0.275,0.275,0.275,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
ECWB
ECWB
MAT
mat
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Blackening
Blackening
HRD
hardness
-
-
TTOL
T tolerance selection
-B
-C
-D
-E
SB
SC
SD
SE
-B
-C
-D
-E
SB
SC
SD
SE
D
The minimum unit below D20 is 0.5mm and the minimum unit above D20 is 1mm
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
V
the minimum unit is 0.5mm
T
The minimum unit is 0.1mm
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221969.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도