??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
Female
SA
Угол распыла
CS
Объем
THD
Тип резьбы
BSPT
MAT
Материалы
303 Stainless Steel & Hardened Stainless Steel
SP
Факел распыла
Flat Spray
FR3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FR20
Расход при 20 бар
FR35
Расход при 35 бар
FR50
Flow Rate (lpm) at 50 bar
FR80
Flow Rate (lpm) at 80 bar
FR100
Flow Rate (lpm) at 100 bar
FR140
Flow Rate (lpm) at 140 bar
FR170
Flow Rate (lpm) at 170 bar
FR200
Flow Rate (lpm) at 200 bar
LL
L
mm
SS1
S1
17.475 mm
SS2
S2
20.650 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры