??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1/4
TT
Innen-/Aussengewinde
Female
SA
Sprühwinkel
CS
Leistungsgröße
THD
Gewinde Typ
BSPT
MAT
Materialien
303 Stainless Steel & Hardened Stainless Steel
SP
Spritzbild
Flat Spray
FR3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FR20
Volumenstrom bei 20 bar
FR35
Volumenstrom bei 35 bar
FR50
Durchflussmenge (Liter pro Minute) bei 50 bar
FR80
Durchflussmenge (Liter pro Minute) bei 80 bar
FR100
Durchflussmenge (Liter pro Minute) bei 100 bar
FR140
Durchflussmenge (Liter pro Minute) bei 140 bar
FR170
Durchflussmenge (Liter pro Minute) bei 170 bar
FR200
Durchflussmenge (Liter pro Minute) bei 200 bar
LL
L
mm
SS1
S1
17.475 mm
SS2
S2
20.650 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten