??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Ход на палец
ZH
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
HUE
Защитная крышка (необязательно заказывать)
HUBBACKE
Ход на кулачок
mm
GREIFKRAFT
Мин./макс. усилие захвата
WERKSTUECKGEW
Рекомендуемая масса заготовки
kg
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
mm
MASSEFINGER
Макс. допустимая масса на палец
kg
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
±0.01 mm
SCHLIESSZEIT
Время закрытия/открытия
s
GESCHWINDIGKEIT
Макс. Скорость
80 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Макс. Ускорение
3000 mm/s^2
EIGENMASSE
Масса
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/55 °C
SCHUTZART
Класс защиты IP
REGLERELEKTRONI
Управляющая электроника
внешний
REGLERTYP
Тип контроллера
NENNSPANNUNG
Номинальное напряжение
24 V DC
NENNSTROM
Номинальный ток
STROM
Макс. Ток
4 A
KOMMUNIKATIONSS
Интерфейс обмена данными
См. контроллер ECM
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84798997
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры