??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
MODELLO
モデル
CODICEFORZA
初期荷重値の選択
CORSAMAX
最大ストローク
mm
CU
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
LMIN
チャンバー高さ
mm
L
全高
mm
M
チャンバー外ねじ山
M16 x 1.5 mm
F
チャンバーねじ山高さ
35 mm
A
追加の安全ストローク
1 mm
D
チャンバー直径
13.5 mm
DS
ロッド直径
6 mm
HEX
六角レンチ
10 mm
BAR
/
12
IN
初期荷重
4 daN
FIN
最終荷重
daN
CICLIMIN
1分あたりの最大サイクル数
/
VOLUMEGAS
ガスボリューム
Litri
PESO
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報