??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MODELLO
Modello
CODICEFORZA
Selezione del valore di Forza Iniziale
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
M
Filetto esterno camera
M16 x 1.5 mm
F
Altezza filetto camera
35 mm
A
Extra corsa di sicurezza
1 mm
D
Diametro camera
13.5 mm
DS
Diametro stelo
6 mm
HEX
Chiave Esagonale
10 mm
BAR
/
12
IN
Forza iniziale
4 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione