EH17-L2005-C-S50-BC-ZP40-D3
WSKY
BSD
BFBSG
EH17 series
Powered by
CAD모델 선택
{wsky/bsd/bfbsg/eh17-series/eh17_asmtab.prj},{NB=EH17-L2005-C-S50-BC-ZP40-D3},{BS=EH17},{BSL=L2005},{AC=C},{XXX=S},{S=50},{MW=BC},{PMM=Z},{MT=P},{MP=40},{B=},{SQ=D3},{ST=},{PPATH=assemblies/eh17_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BS
Base Style
EH17
BSL
Ball Screw Lesd
L2005:5
L2010:10
L2020:20
L2040:40
L2505:5
L2510:10
L2525:25
L2005:5
L2010:10
L2020:20
L2040:40
L2505:5
L2510:10
L2525:25
mm
AC
Accuracy class
C:common precision
P:high precision
C:common precision
P:high precision
mm
XXX
S
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MW
Moter way
BC:Directly attached external
M:Direct connection built-in
BL:Left
BR:right
BD:Fold down
BC:Directly attached external
M:Direct connection built-in
BL:Left
BR:right
BD:Fold down
mm
PMM
Provide motor mode
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
mm
MT
Motor Type
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
86:86Stepper motor
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
86:86Stepper motor
mm
MP
Motor power
40:400W
75:750W
40:400W
75:750W
B
Brakes
without brake
B:with brake
without brake
B:with brake
SQ
Sensor quantity
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
mm
ST
Sensor type
NPN
P:PNP
NPN
P:PNP
mm
CNSORDERNO
EH17-L2005-C-S50-BC-ZP40-D3
mm
L
315
mm
A
0
mm
M
0
N
8
mm
KG
8.800
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도