Hand knob with position indicator EN 5343-70-B10-0002.0-R
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Position indicators
EN 5343
GN 5343 R
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_4/position_indicators/gn5343/gn5343_r/gn_5343_r.prj},{NB=Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger EN 5343-70-B10-0002.0-R},{PARTNUMBER=EN 5343-70-B10-0002.0-R},{ITEMID=5343-70-B10-0002.0-R},{D1=70},{D2=B10},{D2X=10.000},{ZAEHLWERK=0002.0},{SKALA=40},{SKALAX=40.000},{ABLESE=0.05},{D3=22},{D4=28},{D5=60},{B=33},{L1=17},{L2=52},{L3=6},{WEIGHT=0.1950},{CTN=9031800000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 5343-70-B10-0002.0-R
EN 5343-70-B10-0002.0-R
D1
70
mm
D2
Bore H7
B10
mm
ZAEHLWERK
Indication after one spindle revolution
0002.0
0002.0
mm
SKALA
Number of graduations
40
40
mm
ABLESE
accuracy of the pointer
0.05
0.05
mm
D3
22
mm
D4
28
mm
D5
60
mm
B
33
mm
L1
17
mm
L2
52
mm
L3
6
mm
WEIGHT
Weight
0.1950
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
9031800000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도