Hand knob EN 5348-50-B8-100-L
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Position indicators
EN 5348
EN 5348 L
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_4/position_indicators/en5348/en5348_l/gn5348_l.prj},{NB=Drehknopf mit Stellungsanzeiger EN 5348-50-B8-100-L},{PARTNUMBER=EN 5348-50-B8-100-L},{ITEMID=1100QAT6},{D1=50},{UNTERSETZUNGVIS=100:1},{AUSWAHL=2:1,4:1,6:1,8:1,10:1,12:1,16:1,20:1,24:1,30:1,36:1,40:1,48:1,50:1,60:1,72:1,100:1},{D2Y=8},{D2=B8},{D3=18},{D4=24},{D5=42},{B=31.5},{L1=17.5},{L2=48},{L3=6},{A1=1.000},{A2=7.000},{A3=22.000},{WEIGHT=0.1200},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 5348-50-B8-100-L
EN 5348-50-B8-100-L
D1
50
50
mm
UNTERSETZUNGVIS
Counting gear
100:1
100:1
D2
H7 Bore
B8
B8
D3
18
18
mm
D4
24
24
mm
D5
42
42
mm
B
31.5
31.5
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
48
48
mm
L3
6
mm
WEIGHT
Weight
0.1200
0.1200
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
90318080
90318080
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도