??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
B1
120 mm
FARBEVIS
Color
B2
94 mm
B3
103 mm
H1
94 mm
H2
+0.5
58 mm
L1
28.5 mm
L2
24 mm
L3
26.5 mm
M1
64 mm
F1
1200 N
F2
400 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
DIM01
120.000 mm
DIM03
95.000 mm
DIM05
24.000 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報