EPB3205V-8RRG0+88LC0
THK
이송나사
볼나사
DIN 규격 볼나사
정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw/rev2_epb_v_asmtab.prj},{NB=EPB3205V-8RRG0+88LC0(0G000)_rev},{TP=EPB series},{MN=EPB3205V-8},{LEAD=5},{QZXX=Yes},{QZ=},{TSXX=Yes},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=88},{AXC=G0},{ACC=C0},{SEM=0},{PN=0},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{SD=32},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{L1=78},{L2=78},{AL=144.0},{X=1},{PPATH=epb_v/epb_v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
Model NO.
EPB3205V-8
EPB3205V-8
QZ
QZ option
No
Yes
No
Yes
TS
Type of seals
RR- With labyrinth seal
WW- with wiper ring
Without seal
RR- With labyrinth seal
WW- with wiper ring
Without seal
FS
Fixed shaft end shape
None
Type_H1
Type_H2
Type_H3
Type_J1
Type_J2
Type_J3
None
Type_H1
Type_H2
Type_H3
Type_J1
Type_J2
Type_J3
INFO1
Infotext
Infotext
SS
Supported shaft end shape
None
Type_K
None
Type_K
INFO2
Infotext
Infotext
OLS
나사축 전장 (주1
ST
Stroke
0.000
mm
NL
Nut length
78
78
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0
mm
SL
Length of Supported side shaft end shape
0
mm
ETP
Effective thread part
78
78
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
5
5
mm
NOTE1
주1
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 5mm.
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 5mm.
AXC
Axial clearance symbol
G0
G0
ACC
Accuracy Symbol
C0
C1
C2
C3
C5
C7
C0
C1
C2
C3
C5
C7
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-
PN
Position of Nut (0 - Stroke)
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도