??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Bestellnummer
1-EPO3/50T
TYP
Typ
EPO3
DRAWNO
Zeichnungsnummer
Druckstück 451.03-3006.4R + Spannscheibe 451.03-3007.4H
E
50.0 mm
F
ØF
147 mm
G
ØG
120 mm
U
ØU
46.0 mm
C
ØC
81.8 mm
K
ØK
18 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung