Flat adjustable handles ERW.44 B-1/4-20-C3
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERW. (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/03/1_adjustable_handles/erw/erw.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.44 B-1/4-20-C3},{CODE=90253106-C3},{DESCRIPTION=ERW.44 B-1/4-20-C3},{DIM01=1.73},{DIM02=1/4-20},{DIM03=2.05},{DIM04=0.61},{DIM05=1.06},{DIM06=1.20},{DIM07=0.39},{DIM08=1.16},{DIM09=0.24},{DIM10=0.73},{DIM11=0.47},{DIM12=0.43},{DIM13=18},{WEIGHT=0.022},{NDM=0.250},{R=0.749},{G=0.749},{B=0.749},{L1=1.500},{D1=0.224},{L2=0.476},{D2=0.061},{L3=0.104}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
90253106-C3
90253106-C3
DESCRIPTION
Description
ERW.44 B-1/4-20-C3
ERW.44 B-1/4-20-C3
DIM01
R
1.73
1.73
인치
DIM02
d6H
1/4-20
1/4-20
DIM03
L
2.05
2.05
인치
DIM04
D
0.61
0.61
인치
DIM05
H
1.06
1.06
인치
DIM06
H1
1.20
1.20
인치
DIM07
h
0.39
0.39
인치
DIM08
h1
1.16
1.16
인치
DIM09
h2
0.24
0.24
인치
DIM10
h3
0.73
0.73
인치
DIM11
d1
0.47
0.47
인치
DIM12
l1
0.43
0.43
인치
DIM13
Teeth no.
18
18
WEIGHT
Weight
0.022
0.022
lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도