Flat adjustable handles ERW.63 p-1/4-20x1/2-C17
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERW. (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/03/1_adjustable_handles/erw/erw_p.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.63 p-1/4-20x1/2-C17},{CODE=90254311-C17},{DESCRIPTION=ERW.63 p-1/4-20x1/2-C17},{DIM01=2.48},{DIM02=1/4-20},{DIM03=2.89},{DIM04=0.75},{DIM05=1.69},{DIM06=1.85},{DIM07=1.48},{DIM08=0.31},{DIM09=1.36},{DIM10=0.59},{DIM11=0.50},{DIM12=0.53},{DIM13=20},{WEIGHT=0.053},{KDM=0.1960},{NDM=0.2500},{R=0.306},{G=0.522},{B=0.255}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
90254311-C17
90254311-C17
DESCRIPTION
Description
ERW.63 p-1/4-20x1/2-C17
ERW.63 p-1/4-20x1/2-C17
DIM01
R
2.48
2.48
인치
DIM02
d2A
1/4-20
1/4-20
DIM03
L
2.89
2.89
인치
DIM04
D
0.75
0.75
인치
DIM05
H
1.69
1.69
인치
DIM06
H1
1.85
1.85
인치
DIM07
h1
1.48
1.48
인치
DIM08
h2
0.31
0.31
인치
DIM09
h3
1.36
1.36
인치
DIM10
d1
0.59
0.59
인치
DIM11
l
0.50
0.50
인치
DIM12
l1
0.53
0.53
인치
DIM13
Teeth no.
20
20
WEIGHT
Weight
0.053
0.053
lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도