Adjustable handles ERX.63 p-5/16-18x1-C17
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERX. (inch sizes)
ERX-p (inch sizes)
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/inch_catalogue/03/1_adjustable_handles/erx_combi/erx_p/erx_p.prj},{NB=Adjustable handles ERX.63_p-5/16-18x1-C17},{CODE=90234341-C17},{DESCRIPTION=ERX.63_p-5/16-18x1-C17},{DIM01=2.48},{DIM02=5/16-18},{DIM03=2.89},{DIM04=0.75},{DIM05=1.69},{DIM06=1.85},{DIM07=1.48},{DIM08=0.31},{DIM09=1.36},{DIM10=0.59},{DIM11=1.000},{DIM12=0.53},{DIM13=20},{WEIGHT=0.08},{NDM=0.3125},{KDM=0.2464},{R1=0.306},{G1=0.522},{B1=0.255}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
90234341-C17
90234341-C17
DESCRIPTION
Description
ERX.63_p-5/16-18x1-C17
ERX.63_p-5/16-18x1-C17
DIM01
R
2.48
2.48
Inch
DIM02
d2A
5/16-18
5/16-18
DIM03
L
2.89
2.89
Inch
DIM04
D
0.75
0.75
Inch
DIM05
H
1.69
1.69
Inch
DIM06
H1
1.85
1.85
Inch
DIM07
h1
1.48
1.48
Inch
DIM08
h2
0.31
0.31
Inch
DIM09
h3
1.36
1.36
Inch
DIM10
d1
0.59
0.59
Inch
DIM11
I
1.000
1.000
Inch
DIM12
I1
0.53
0.53
Inch
DIM13
Teeth no.
20
20
WEIGHT
Weight
0.08
0.08
lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸