Adjustable handles ERZ.63-3/8-16-126-C2
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERZ. (inch sizes)
ERZ.p (inch sizes)
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/inch_catalogue/03/1_adjustable_handles/erz_combi/erz_p/erz_p.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.63-3/8-16-126-C2},{CODE=90238377-C2},{DESCRIPTION=ERZ.63-3/8-16-126-C2},{DIM01=2.48},{DIM02=3/8-16},{DIM03=2.89},{DIM04=0.75},{DIM05=1.52},{DIM06=1.65},{DIM07=1.22},{DIM08=0.14},{DIM09=1.18},{DIM10=0.53},{DIM11=1.26},{DIM12=0.53},{DIM13=24},{WEIGHT=0.11},{NDM=0.3750},{KDM=0.255},{COLOR=0.92,0.42,0.04,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
90238377-C2
90238377-C2
DESCRIPTION
Description
ERZ.63-3/8-16-126-C2
ERZ.63-3/8-16-126-C2
DIM01
R
2.48
2.48
Inch
DIM02
d
3/8-16
3/8-16
DIM03
L
2.89
2.89
Inch
DIM04
D
0.75
0.75
Inch
DIM05
H
1.52
1.52
Inch
DIM06
H1
1.65
1.65
Inch
DIM07
h1
1.22
1.22
Inch
DIM08
h2
0.14
0.14
Inch
DIM09
h3
1.18
1.18
Inch
DIM10
d1
0.53
0.53
Inch
DIM11
l
1.26
1.26
Inch
DIM12
l1
0.53
0.53
Inch
DIM13
Teeth no.
24
24
WEIGHT
Weight
0.11
0.11
lbs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸