??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
机种型号
ETS
A
本体尺寸
06
B
导程
C
行程
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
D
安装马达方法
E
安装马达规格
F
马达功率
G
刹车
H
原点传感器
I
限位传感器
J
第1选择项
K
第2选择项
L
特别规格
M : 磁耦式滑块(滑座使用磁铁式)
INFOTEXT
技术文档
尺寸注释
LL
216.000 mm
AA
65.000 mm
M
3.000
N
8.000
P
80.000 mm
W
Weight
2.000 kg
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注