??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
ETS
A
Body size
22
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Mounted motor specifications
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option 1
K
Option 2
INFOTEXT
Dimensions
L
470.000 mm
AA
50.000 mm
M
1.000
N
6.000
P
250 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение