??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
ETV
A
Body size
06
B
Lead
C
Stroke length
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
Motor installation methods
E
Installation motor specifications
F
Motor size
G
Belt type
H
Origin sensor
I
Limit sensor
J
Option 1
K
Option 2
INFOTEXT
Dimensions
L
360 mm
AA
A
83 mm
M
4
N
10
P
120 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение