??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC095: Câble avec prise mâle; Tension d'alimentation < 60 V AC; 2 m; PUR; matiè
DESCLONG
Langbeschreibung
Câble avec prise mâle; Tension d'alimentation < 60 V AC; 2 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
EVC095
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ASTAH050MSS0002H05
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques