EVC172
ifm_electronic
Connection technology
280_010
280_010_010
280_010_010_020
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_010/280_010_010_020/evc172.prj},{NB=EVC172},{BN=EVC172},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/20/c7/pc_evc079aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/20/c7/pc_evc079aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVC172: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; PUR; IP 6},{DESCLONG=Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ASTAH040MSS0020H04},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=10.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EVC172}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC172: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; PUR; IP 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC172
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ASTAH040MSS0020H04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도