EVF089
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_010
280_010_010_020
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_010/280_010_010_020/evf089.prj},{NB=EVF089},{BN=EVF089},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c7/67/pc_evf089aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c7/67/pc_evf089aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVF089: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; MPPE; Gehäu},{DESCLONG=Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe PP halogenfrei; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ASTGH050VAS0002P05},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVF089: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; MPPE; Gehäu
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe PP halogenfrei; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVF089
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도