EVF482
ifm_electronic
Connection technology
280_010
280_010_010
280_010_010_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_010/280_010_010_010/evf482.prj},{NB=EVF482},{BN=EVF482},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/22/aa/pc_evf480ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/22/aa/pc_evf480ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVF482: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; MPPE; Gehä},{DESCLONG=Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe PP halogenfrei; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADOGH040VAP0010P04},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVF482: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; MPPE; Gehä
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe PP halogenfrei; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVF482
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADOGH040VAP0010P04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸