??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVM009: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TP
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU schwarz transparent; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVM009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADOAH043VAS0010H04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1