EVT181
ifm_electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/evt181.prj},{NB=EVT181},{BN=EVT181},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/85/19/pc_evt178ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/85/19/pc_evt178ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVT181: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; PVC; Gehäusewerkstoff},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VDOGF040VAS0002E04STGF040VAS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVT181: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; PVC; Gehäusewerkstoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVT181
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VDOGF040VAS0002E04STGF040VAS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도