??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVT350: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 25 m; PVC; Gehä
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 25 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC orange; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVT350
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ASTGH040VAS0025E04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注