??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVW070: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m; PUR; Gehäus
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVW070
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADOGF030SCS0010T03
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注