EVW160
ifm_electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/evw160.prj},{NB=EVW160},{BN=EVW160},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b2/ab/pc_evw016aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b2/ab/pc_evw016aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVW160: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m; PUR; Gehäusewerkst},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VDOAH040SCS01,5T04STGH040SCS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=10.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVW160: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m; PUR; Gehäusewerkst
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVW160
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VDOAH040SCS01,5T04STGH040SCS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도