??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IDNR
Identifikation
LOD
Detaillierungsgrad
POL
Polzahl
NT
Beschreibung
Ex-Sicherheitsschalter 250 A für Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4 / <Ex> II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
PTB 99 ATEX 1057
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx PTB 12.0026
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
bis max. 690 V
T6
Bemessungsstrom
max. 250 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 230 V / Ie 250 A / Ue 400 V / Ie 250 A / Ue 500 V / Ie 250 A / Ue 690 V / Ie 250 A
T8
Ausführung
T9
-
-
T10
Schutzart nach EN 60529
IP54 (optional IP65)
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen Hauptkontakt
T13
Gehäusematerial
Aluminium mit Polyester-Pulverbeschichtung,Anschlusskasten: Stahlblech, Polyester, pulverbeschichtet
T14
Gewicht
T15
Gehäusefarbe
Kieselgrau (RAL 7032)
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
CEAG Sicherheitsschalter EXKO 2247 bis 250 A kombinieren hohe Sicherheit mit großem AC-3 Schaltvermögen und innovativem Design. NOT-AUS Ausführungen nach EN 60204-1 runden die Baureihe technisch ab.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung