??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät [AKF107019]
ETIM_9_0
Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät [EC001447]
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF003340
Mit abnehmbaren Klemmen
false
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
V
EF007534
Versorgungsspannung DC
V
EF003427
Anzahl der Elektrodeneingänge
3
EF008195
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit
0 s
EF008194
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit
s
EF008192
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit
0 s
EF008191
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit
s
EF008238
Physikalisches Messprinzip
leitend
EF000507
Kaskadierbar
false
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
true
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
EF005294
Spannungsart der Betriebsspannung
EF008206
Betriebsspannung AC 50 Hz
V
EF008207
Betriebsspannung AC 60 Hz
V
EF008208
Betriebsspannung DC
V
EF006706
Bemessungsschaltstrom
4 A
EF000008
Breite
22.5 mm
EF000040
Höhe
85.6 mm
EF000049
Tiefe
103.7 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten