F3000-8-W-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
F1000/F2000/F3000/F4000/F6000/F8000-W-FP1 Series - Air filter, Standard white series
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/f1000-8000/f1000_f8000_w_asmtab.prj},{NB=F3000-8-W-FP1_()},{MODEL=F3000},{PS=8},{PTT=},{DRAIN=},{BM=},{ELEMENT=},{DPD=},{FD=},{DU=},{PAS=},{ADT=},{ATB=},{BTC=B320},{PPATH=../../../refining_and_pressure_adjusting_components/filter/f1000_f8000_w/f1000_f8000_w_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
기종 형번
F3000
F3000
PS
포트 사이즈
8 : 1/4
10 : 3/8
8 : 1/4
10 : 3/8
PTT
포트 나사 타입
기호 없음 : Rc나사
기호 없음 : Rc나사
DRAIN
드레인
없음印 : 수동 드레인 콕 부착
F : 수동 장치 부착 오토 드레인(NO타입)
F1 : 수동 장치 부착 오토 드레인(NC 타입)
없음印 : 수동 드레인 콕 부착
F : 수동 장치 부착 오토 드레인(NO타입)
F1 : 수동 장치 부착 오토 드레인(NC 타입)
BM
볼 재질
없음印 : 폴리카보네이트 볼
Z : Nylon bowl
M : 메탈 볼
M1 : 수동 장치 부착 메탈 볼
없음印 : 폴리카보네이트 볼
Z : Nylon bowl
M : 메탈 볼
M1 : 수동 장치 부착 메탈 볼
ELEMENT
소자, 요소
기호 없음 : 5μm
Y : 0.3μm (submicron)
기호 없음 : 5μm
Y : 0.3μm (submicron)
DPD
차압 검출
없음印 : 차압 검출 포트 없음
없음印 : 차압 검출 포트 없음
FD
유량 방향
기호 없음 : 표준 유량(좌에서 우)
X1 : Reverse flow (right to left)
기호 없음 : 표준 유량(좌에서 우)
X1 : Reverse flow (right to left)
DU
표시 단위
기호 없음 : MPa표시, Rc나사
기호 없음 : MPa표시, Rc나사
PAS
배관 어태치먼트(동봉)
없음印 : 첨부되어있지 않음
A8*W : 1/4배관 어댑터 세트
A10*W : 3/8배관 어댑터 세트
A15*W : 1/2배관 어댑터 세트
없음印 : 첨부되어있지 않음
A8*W : 1/4배관 어댑터 세트
A10*W : 3/8배관 어댑터 세트
A15*W : 1/2배관 어댑터 세트
ADT
*어댑터 나사 타입
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음
ATB
부속품 취부 금구 타입
없음印 : 첨부되어있지 않음
BW : C형 취부 금구
없음印 : 첨부되어있지 않음
BW : C형 취부 금구
INFOTEXT
정보 텍스트
치수
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도