??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
F82.6-CZ
SERIES
系列
82.6 系列
PN
产品名称
F82.6-CZ 齿形链表面附橡胶带轴承
APPLICATION
应用
适用于各类食品,饮料及各类物品输送
MATERIAL
材质
白色聚甲醛(POM),表面橡胶,使用温度+1℃-+80℃
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
W
82.6 mm
WEIGHT
重量
1.50 kg/m
RBR
反向弯曲半径
120 mm
MTR
最小转弯半径
200 mm
下载CAD模型
预览