??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODICE
Rèfèrence
FB 75
A
100 mm
B
73.5 mm
C
20 mm
D
14 mm
E
12 mm
D1
40 mm
D2
15 mm
D3
9 mm
D4
18 mm
D5
11 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques