FB 50
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RF
RF 1000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rf/rf_1000/fb.prj},{NB=FB 50},{CODICE=FB 50},{A=75},{B=56.5},{C=20},{D=14},{E=12},{D1=20},{D2=15},{D3=9},{D4=15},{D5=9},{BX=56.500},{D3X=9.000},{D5X=9.000},{VERS=1.000},{COD=FB50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FB 50
A
75
mm
B
56.5
mm
C
20
mm
D
14
mm
E
12
mm
D1
20
mm
D2
15
mm
D3
9
mm
D4
15
mm
D5
9
mm
BX
56.500
mm
D3X
9.000
mm
D5X
9.000
mm
VERS
1.000
mm
COD
FB50
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸