FB 75
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV2400
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_2400/fb.prj},{NB=FB 75},{CODICE=FB 75},{A=100},{B=73.5},{C=20},{D=14},{E=12},{D1=40},{D2=15},{D3=9},{D4=18},{D5=11},{BX=73.500},{D3X=9.000},{D5X=11.000},{VERS=2.000},{COD=FB75}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FB 75
A
100
mm
B
73.5
mm
C
20
mm
D
14
mm
E
12
mm
D1
40
mm
D2
15
mm
D3
9
mm
D4
18
mm
D5
11
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸