1002-07175
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Duraline
FB100R Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/duraline_mb/fb100r_series/fb110ur_asmtab.prj},{NB=1002-07175},{PN=1002-07175},{MN=FB110UR},{SS=1},{DESCRIPTION=FB110UR X 1},{IT=Setscrew Lock - Narrow Inner Race},{BL=Non-Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=2-Hole},{PT=Flange Block},{PL=Duraline Mounted Ball Bearing},{B=3.74},{C=1.33858},{D=2.520},{E=2.992},{H=0.43},{J=0.34},{T=1/4-28TPR},{L=1.20072},{M=0.79},{S=1.063},{WTL=0.8},{PNH=1300-35315},{PNZ=1475707014},{PPATH=../parts/fb110ur_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
1002-07175
1002-07175
MN
Model Number
FB110UR
SS
Shaft Size
1
1
DESCRIPTION
Description
FB110UR X 1
FB110UR X 1
IT
Insert Type
Setscrew Lock - Narrow Inner Race
BL
Bearing Lubrication
Non-Relube
HM
Housing Material
Ductile Iron
HS
Housing Style
2-Hole
PT
Product Type
Flange Block
PL
Product Line
Duraline Mounted Ball Bearing
B
3.74
3.74
인치
C
1.33858
1.33858
인치
D
2.520
2.520
인치
E
2.992
2.992
인치
H
0.43
0.43
인치
J
0.34
0.34
인치
T
T Setscrew
1/4-28TPR
L
1.20072
1.20072
인치
M
0.79
0.79
인치
S
1.063
1.063
인치
WTL
WT.
0.8
0.8
Lbs.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도