FBA 50
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV1000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_1000/fba.prj},{NB=FBA 50},{CODICE=FBA 50},{A=75},{B=56.5},{C=20},{D=14},{E=12},{D1=20},{D2=15},{D3=9},{D4=18},{D5=11},{BX=56.500},{D3X=9.000},{D5X=11.000},{VERS=1.000},{COD=FBA50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FBA 50
A
75
mm
B
56.5
mm
C
20
mm
D
14
mm
E
12
mm
D1
20
mm
D2
15
mm
D3
9
mm
D4
18
mm
D5
11
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸