??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FBA 45
A
70 mm
B
50 mm
C
20 mm
D
14 mm
E
12 mm
D1
20 mm
D2
15 mm
D3
9 mm
D4
18 mm
D5
11 mm
BX
50.000 mm
D3X
9.000 mm
D5X
11.000 mm
VERS
1.000 mm
COD
FBA45
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도