FBA 150
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 11800
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_11800/fba.prj},{NB=FBA 150},{CODICE=FBA 150},{A=190},{B=138},{C=25},{D=15},{E=17},{D1=100},{D2=18},{D3=11},{D4=26},{D5=17.5},{BX=138.000},{D3X=11.000},{D5X=17.500},{VERS=2.000},{COD=FBA150}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FBA 150
A
190
mm
B
138
mm
C
25
mm
D
15
mm
E
17
mm
D1
100
mm
D2
18
mm
D3
11
mm
D4
26
mm
D5
17.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸