FBA 45
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RF
RF 750
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rf/rf_750/fba.prj},{NB=FBA 45},{CODICE=FBA 45},{A=70},{B=50},{C=20},{D=14},{E=12},{D1=20},{D2=15},{D3=9},{D4=18},{D5=11},{BX=50.000},{D3X=9.000},{D5X=11.000},{VERS=1.000},{COD=FBA45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FBA 45
A
70
mm
B
50
mm
C
20
mm
D
14
mm
E
12
mm
D1
20
mm
D2
15
mm
D3
9
mm
D4
18
mm
D5
11
mm
BX
50.000
mm
D3X
9.000
mm
D5X
11.000
mm
VERS
1.000
mm
COD
FBA45
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸