??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FBA 120
A
140 mm
B
109.5 mm
C
20 mm
D
15 mm
E
13 mm
D1
80 mm
D2
18 mm
D3
11 mm
D4
20 mm
D5
13.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione