??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FBA 50
A
75 mm
B
56.5 mm
C
20 mm
D
14 mm
E
12 mm
D1
20 mm
D2
15 mm
D3
9 mm
D4
18 mm
D5
11 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione